JP
EN
CN
D1 Pro/Edu
遠隔操作に強く 長時間稼働で 拡張性にも優れる
強靭な運動性能
強靭な運動性能
複雑な地形環境に挑戦
RL強化学習に基づく高度な走行制御により、さまざまな複雑地形に自律的に適応します。 セルフバランス機能、転倒防止機能、耐干渉性能を備え、安定した運動性能を発揮
最高走行速度
3.5m/s
最高走行速度
階段踏破能力
16cm
階段踏破能力
継続稼働時間
1-2時間
継続稼働時間
跳躍能力
35cm
跳躍能力
最大登坂角度
40°
最大登坂角度
最大積載重量
5kg
定格負荷
高性能モーター
高トルク 耐衝撃 ゼロ点キャリブレーション不要
48 N·m のピークトルク、高トルク出力により、複雑な地形や高負荷動作にも対応
数百万回の衝撃試験をクリアし
数百万回の衝撃試験をクリアし、長寿命で高い耐衝撃性を実現し、さまざまな高強度動作シーンに適応
デュアルエンコーダ制御を採用し
デュアルエンコーダ制御を採用し、ゼロ点キャリブレーションが不要
柔軟な開発対応多様なモジュールや搭載荷重に適応可能
柔軟な開発対応
多様なモジュールやペイロード搭載に対応可能
  • Edu バージョンは SDK 開発キットを提供し、ペイロード搭載をサポート
    Edu バージョンは SDK 開発キットを提供し、ペイロード搭載をサポート
  • 標準化インターフェースを備え、各種モジュールに対応、多様なシナリオアプリケーションの開発を支援
    標準化インターフェースを備え、各種モジュールに対応、多様なシナリオアプリケーションの開発を支援
  • 測位モジュール、LiDAR、深度カメラ、RTK モジュール、4G/5G モジュール、画像伝送モジュールなどの開発モジュールに対応
    測位モジュール、LiDAR、深度カメラ、RTK モジュール、4G/5G モジュール、画像伝送モジュールなどの開発モジュールに対応
  • URDFモデルを提供し、Isaac Sim、MuJoCo シミュレーション環境での検証運転をサポート
    URDFモデルを提供し、Isaac Sim、MuJoCo シミュレーション環境での検証運転をサポート
活用シーン
同梱物
  • D1ロボットドッグ本体
    D1ロボットドッグ本体*1
  • 充電器
    充電器*1
  • ハンドヘルドリモコン
    ハンドヘルドリモコン*1
製品仕様
产品规格
仕様パラメータ

分類
D1ProD1Edu
基本情報
材質情報
アルミ合金+高強度エンジニアリングプラスチックアルミ合金+高強度エンジニアリングプラスチック

立位サイズ

(長×幅×高)

約635mm x 360mm x 420mm約635mm x 360mm x 420mm

伏せサイズ

(長x幅x高)

約675mm x 435mm x 145mm約675mm x 435mm x 145mm

本体重量

(バッテリー含む)

15.5kg
15.5kg
動作温度
0℃~40℃
0℃~40℃
充電時間
約1時間(バッテリー10%→90%)約1時間(バッテリー10%→90%)
連続稼働時間1-2h
1-2h
走行距離6km±1km6km±1km
性能パラメータ
基礎演算能力
8コア高性能CPU8コア高性能CPU
最大動作出力
3500W
3500W
最大速度
3.5m/s
3.5m/s
定格負荷

5kg

5kg

連続階段登攀高さ

16cm
16cm
最大登坂角度
40°40°

ジャンプ離地高さ

35cm
35cm
関節パラメータ
アクチュエータ種類

高出力密度アクチュエータ

高出力密度アクチュエータ
最大関節トルク
48N·m48N·m

アルミ合金

精密関節モーター

12個12個

関節可動範囲

(胴体)

-28°~28°-28°~28°
関節可動範囲

(大腿)

-170°~66°
-170°~66°

関節可動範囲

(下部脚)

35°~156°
35°~156°
カメラFOV

DFOV122°,HFOV111°,

VFOV70°

DFOV122°,HFOV111°,

VFOV70°

センサー
IMU
標準搭載標準搭載
機能リスト
標準動作

立脚、ダウン、起き上がり、

前傾・後傾、水平旋回

立脚、ダウン、起き上がり、

前傾・後傾、水平旋回

特技動作

前方ジャンプ、上方ジャンプ、二脚立ち、

後方宙返り、ハンドウェーブなど

前方ジャンプ、上方ジャンプ、二脚立ち、

後方宙返り、ハンドウェーブなど

リアルタイム画像伝送
対応対応
二次開発
非対応対応
機能拡張インターフェース
なし

イーサネット、USB、電源口

、SBUS口、UART口

バッテリー

定格容量4.6Ah、電圧43.2V

定格容量4.6Ah、電圧43.2V

付属品

アダプター
標準
標準
充電ベース標準標準
ハンドヘルドコントローラー標準標準
その他
保証期間1年1年
* 上記のパラメータは実験室でのテストデータに基づいています。実際の性能は使用環境、操作状況などの要因により異なる場合があります。実際の製品を基準としてください。

ソリューションパートナー募集

ソリューションが提供可能なパートナーは、公式ウェブサイトに情報を記入しましょう

二次開発機能に関する関連情報を入手しましょう

AGIBOT四足ロボットエコシステムに参加しましょう

お問い合わせ電話番号: 400 186 0818 募集メールアドレス: business@zhiyuan-robot.com
AGIBOTパートナー募集申込書

申請者様:

AGIBOTの共同プロジェクトにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。貴社との協力可能性を適切に評価するため、下記情報をご記入ください。当社はご提供いただいたすべての情報を厳重に管理し、協力評価のみに使用することをお約束いたします。

氏名
連絡先電話番号
会社名
会社住所
従業員数
年間売上高
検証コード
verify_code
プライバシ一ボリシ一を確認し、同意します